norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Kleinförderbänder

powrót
Test

Małe przenośniki taśmowe

Małe przenośniki taśmowe są stosowane głównie w budowie przyrządów i maszyn specjalnych. Służą one do doprowadzania i odprowadzania małych części. Wewnętrzny napęd przenośnika taśmowego, składający się z silnika i sterownika, jest przy tym zasilany napięciem elektrycznym 24 V.

Zalety:

- Niewielka przestrzeń potrzebna do montażu ze względu na umiejscowienie napędu wewnątrz

- Brak przeszkadzających krawędzi

- Elastyczne możliwości montażu z systemem profili typu B

Asortyment produktów norelem obejmuje małe przenośniki taśmowe z taśmą o szerokości od 60 do 200 mm i długości od 520 do 1500 mm.

Bezpośrednio do sklepu

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83