norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Nakrętki młoteczkowe i śruby z łbem młoteczkowym

powrót
Test

Nakrętki młoteczkowe i śruby z łbem młoteczkowym

Nakrętki młoteczkowe i śruby z łbem młoteczkowym są stosowane jako szybki i bezpieczny element mocujący do profili lub szyn. Oba elementy są wychylane w rowku profilowym, dzięki czemu można zamontować je również w istniejących systemach. Zarówno nakrętki młoteczkowe, jak i śruby z łbem młoteczkowym są po dokręceniu obracane o 90° i w ten sposób blokują się w rowku. Żłobkowanie ma decydujące znaczenie dla połączenia przewodzącego prąd elektryczny, ponieważ przerywa powierzchnię anodowaną i w ten sposób tworzy bezpieczne połączenie.
norelem oferuje nakrętki młoteczkowe i śruby z łbem młoteczkowym w różnych wersjach wykonania.

Bezpośrednio do sklepu

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83