norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Napęd pasowy

powrót
Test

Napęd pasowy

Napędy z pasem zębatym norelem są pożądane głównie w technice liniowej, przenośnikowej i napędowej. Wszędzie tam, gdzie przenoszone są siły, duże znaczenie mają paski zębate i koła pasowe. Nie tylko przenoszą one duże siły, ale też wykazują wysoką sprawność.
Precyzyjne, trwałe i niewymagające konserwacji – paski zębate firmy norelem mają idealne właściwości do każdego zadania napędowego w sektorze przemysłowym. Pasy są dostępne w dowolnym rozmiarze w standardowym zakresie długości od 165 mm do 2250 mm. Oprócz różnych długości można również wybrać jeden z dwóch profili. W asortymencie pasów zębatych są dostępne profil T, profil AT oraz profil HTD.

Bezpośrednio do sklepu

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83