norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Prowadnice kulkowe

powrót
Test

Prowadnice kulkowe

Prowadnice rolkowe i teleskopowe norelem są idealne do systemów szufladowych w przemyśle, logistyce, technice medycznej i inżynierii samochodowej. Nawet przy dużych obciążeniach (do 1,5 tony) zapewniają one precyzyjną i płynną pracę. Oprócz standardowego wykonania ze stali norelem oferuje wysokiej jakości prowadnice rolkowe wykonane ze stali łożyskowej oraz bieżnie hartowane indukcyjnie. Mają one jeszcze lepsze właściwości bieżne i wykazują większą trwałość wartości.

Prowadnice teleskopowe są dostępne zarówno w wersji rozkładanej na niepełną długość, jak i rozkładanej na pełną długość. Podczas gdy wersja rozkładana na niepełną długość składa się z jednej stałej szyny prowadzącej i ruchomego elementu bieżnego, wariant rozkładany na pełną długość składa się z dwóch szyn prowadzących i dwóch połączonych ze sobą elementów bieżnych.

Bezpośrednio do sklepu

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83