norelem wykorzystuje pliki cookie, aby móc optymalizować i nieustannie usprawniać stronę internetową. Dalsze korzystanie ze strony oznacza akceptację zastosowania plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się wdeklaracji o ochronie danych osobowych.Wyrażam zgodę

Zestaw kołowy

powrót
Test

Zestaw kołowy

Kółka podnoszone norelem zintegrowane
z nóżkami poziomującymi są dostępne do wyboru z otworem centralnym lub płytką do przykręcania. Wysokość nóżki ustalającej można regulować za pomocą klucza płaskiego o rozwartości 13 lub zintegrowanego koła ręcznego. Łożyskowanie kulkowe w wianuszku obrotowym jest uszczelnione. Nóżka ustalająca wykonana z twardej gumy zapewnia optymalną przyczepność na różnych powierzchniach.
Kółka podnoszone mają wiele zastosowań. Stosowane są w konstrukcjach regałów, stołów lub krzeseł w produkcji, w magazynie, a także w biurach i pomieszczeniach mieszkalnych. Zapewnia szybki i łatwy transport.
norelem oferuje wersje wykonania kółek podnoszonych o nośności do 500 kg.

Bezpośrednio do sklepu

Mój norelemE-mailhasło
Koszyk
Ilość artykułów: 0
Suma: 0,00 
do koszyka
Szybkie zamówienie/Sprawdź dostępnośćBezpośrednie zamówienie artykułu lub sprawdzenie dostępności.pokaż
Polska
Mapa strony Drukuj Poleć Top
Copyright © 2022 norelem. Wszelkie prawa zastrzeżone. telefon +49 71 45/206-44 do 45 ˇ faks +49 71 45/206-83