Szeroki asortyment norelem obejmuje różnorodne systemy pozycjonujące, od klasycznych ręcznych stołów pozycjonujących po zmotoryzowane moduły ze zintegrowanym sterowaniem.
Każdy system wyróżnia się prowadzeniem prawie wolnym od luzów, które umożliwia precyzyjne pozycjonowanie nawet w wymagających systemach narzędziowych lub procesach manipulacyjnych.
Samoczynnie blokowane wrzeciono z dodatkową funkcją zacisku gwarantuje stabilność w każdej pozycji – bez ponownej regulacji.
Dzięki luzowi promieniowemu mniejszemu niż 0,02 mm i skali, którą można odczytać z dokładnością do 0,1 mm, norelem oferuje precyzję na najwyższym poziomie.
Wszechstronne zastosowanie
W przypadku budowy maszyn i maszyn specjalnych, techniki pomiarowej, zastosowań optycznych czy systemów automatyzacji – systemy pozycjonujące norelem znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie wymagana jest maksymalna dokładność. Zapewniają również powtarzalne i stabilne sekwencje ruchu w laboratoriach, obiektach testów i budowie modeli. Dzięki niewymagającej konserwacji prowadnicy z łożyskiem ślizgowym, systemy działają trwale płynnie przez wiele lat.
Połączenie wysokiej jakości materiałów i precyzyjnego wykonania zapewnia niezawodność w codziennym zastosowaniu. Bloki łożyskowe i sanie są wykonane z anodowanego aluminium, a wrzeciono i kolumny prowadzące z wytrzymałej stali nierdzewnej. Zintegrowane, niewymagające konserwacji łożysko ślizgowe minimalizuje opór podczas przesuwania sań. W zależności od wersji dostępny jest wskaźnik położenia , który wyświetla drogę regulacji z dokładnością do 0,1 mm.
Odpowiednia wersja do każdego zastosowania
Systemy pozycjonujące norelem są dostępne w różnych wersjach:
stoły pozycjonujące do ruchów liniowych, stoły krzyżowe do połączonych osi, stoły podnoszące do precyzyjnej regulacji wysokości oraz pozycjonujące stoły obrotowe do ciągłych ruchów obrotowych 360°. Wszystkie warianty są dostępne w wersji krótkiej lub długiej i mogą być dowolnie łączone ze sobą dzięki zasadzie modułowości – idealnej dla projektów modułowych i indywidualnych wykonań specjalnych.
norelem oferuje elektryczne stoły pozycjonujące i stoły obrotowe do zastosowań, w których ruchy mają być zautomatyzowane. Systemy te pozycjonują obiekty o masie do 10 kg z prędkością do 1,2 m/min – precyzyjnie, cicho i przy niewielkich nakładach na konserwację. Wersja ze zintegrowanym sterowaniem pozycjonowania jest dostarczana z łatwym w obsłudze dla użytkownika oprogramowaniem. Pozwala to na intuicyjne ustawianie sekwencji ruchów i integrację z istniejącymi systemami.