PL
Wybierz język

norelem erweitert Produktsortiment

Mehr als 10.000 neue Artikel im neuen Katalog

THE BIG GREEN BOOK Edition 2022 von norelem ist da – und das Nachschlagewerk präsentiert sich noch umfangreicher als je zuvor: Der Produktkatalog umfasst zwei Bände auf 2700 Seiten und enthält mehr als 70.000 Komponenten. norelem präsentiert darin nicht nur zahlreiche Produktneuheiten, sondern auch eine ganz neue Artikelgruppe rund um die Themen steuern und regeln als besonderes Highlight.

Zu den über 10.000 neuen Produkten zählen unter anderem Komponenten aus robuster Hochleistungskeramik wie zum Beispiel Aufnahme- und Auflagebolzen, Zylinderstifte und Passfedern. Außerdem hat norelem sein Vollsortiment durch folgende Artikel ergänzt: Arretierbolzen aus Edelstahl mit Bowdenzug für das sichere Positionieren und Feststellen von Maschinenteilen aus der Ferne, Positionierkegel und-buchsen aus Stahl für Zentriereinheiten, Kettenspanner-Sets aus Stahl, Hygienic-Design-Normteile sowie Pneumatikzylinder, Schlittenführungen, Teleskopschienen und weitere Komponenten.

Die neue Produktgruppe im norelem Katalog THE BIG GREEN BOOK für den Bereich steuern und regeln umfasst elektromechanische Standardkomponenten von Kabelverschraubungen, Energieketten oder Sensoren bis hin zum Schaltnetzteil. Aber auch Schrittmotoren und elektrische Hubsäulen für die Höhenverstellung am Arbeitsplatz oder in komplexen Maschinen und Anlagen sind darin enthalten.

     

Zur Katalogbestellung