{"product":{"productId":"agid.22511","price":3304.18,"name":"Angle plates, grey cast iron, narrow with grid holes"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces precision machined
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces precision machined
Wskazówka
Grid spacing 50 ±0.02 mm.
Tombstones are used for the vertical positioning and mounting of workpieces and fixtures. The shoulder screws 07533 are used to position and fasten the tombstones on the grid plates 01126 or subplates 01148.
Size M12 tombstones are fastened using shoulder screws 07533-112065.
Size M16 tombstones are fastened using shoulder screws 07533-116065.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
Tombstones are used for the vertical positioning and mounting of workpieces and fixtures. The shoulder screws 07533 are used to position and fasten the tombstones on the grid plates 01126 or subplates 01148.
Size M12 tombstones are fastened using shoulder screws 07533-112065.
Size M16 tombstones are fastened using shoulder screws 07533-116065.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
Wskazówka dotycząca planu
1) grid hole
2) hole for shoulder screw
2) hole for shoulder screw
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.