PL
Wybierz język

norelem ustala - Flexible standard component system

Inni klienci również kupili

KeyVisual_Vorteil_Normteil_grau_de



Nasz elastyczny system części standardowych



Program części standardowych do budowy narzędzi i przyrządów. Budujesz urządzenie, w którym odbywa się mocowanie i obróbka przedmiotów? W grupie głównej „norelem ustala” znajdziesz wszystkie standardowe części, które są do tego potrzebne. Kolejność grup odpowiada przebiegowi tworzenia konstrukcji. Podstawa, rozmieszczenie, pozycjonowanie, mocowanie, obsługa i osprzęt.

   



Części standardowe norelem



W naszym zestawieniu produktów oferujemy bogaty zakres części standardowych i elementów manipulacyjnych. Części standardowe są produkowane zgodnie z obowiązującymi normami DIN / ISO i podlegają kontroli jakości. Gwarantuje to klientom dostęp do niezawodnych produktów o wysokiej jakości.



Nasze standardowe części są stosowane głównie w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń (np. jako elementy wyposażenia). Od klasycznych elementów standardowych, takich jak śruby i nakrętki, przez elementy obsługi, takie jak uchwyty maszyn lub dźwignie zaciskowe i napinające, aż do skomplikowanej techniki mocowania i napędu. Obszerna oferta produktów firmy norelem obejmuje duży wybór komponentów DIN i standardowych – można w nim szybko i skutecznie znaleźć odpowiedni produkt.

   



Zalety części standardowych



Zastosowanie części standardowych ma wiele zalet. Standardowe części mają szereg standaryzowanych (normowanych) właściwości i można je łatwo i bezproblemowo wymieniać/zastępować.



Firma norelem zapewnia wysoką dostępność produktów, dzięki której możliwe jest szybkie i niezawodne dostarczanie towaru. Wszystkie dane CAD poszczególnych elementów standardowych są dostępne do bezpłatnego pobrania. Pozwala to na zintegrowanie danych technicznych i geometrycznych z własnym systemem, dzięki czemu możesz całkowicie skupić się na konstruowaniu. Nasi eksperci chętnie udzielają doradztwa, również osobistego, w sprawach dotyczących asortymentu.