PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Carbon steel.
Wersja
Black oxidised.
Contact faces ground.
Wskazówka
Fastening blocks are used as riser elements in all system elements that have no movable support and contact faces. These include e.g. locating supports 02394, vertical prisms 02388-05-600. They also offer the possibility to position and secure elements within a 50 ±0.01 mm grid (see application example).
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili