PL
Wybierz język

Opis

Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces ground
Wskazówka
Grid spacing 50 ±0.02 mm.
Tooling blocks with grid holes are used for constructing modular fixtures. They can be positioned and mounted precisely on grid systems. This means that the grid hole spacing is maintained on the raised clamping face.
Tooling blocks can also be used as a base element for clamping smaller workpieces.
Size M12 tooling blocks are fastened using shoulder screws 07533-112065. Size M16 tooling blocks are fastened using shoulder screws 07533-116065.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
Wskazówka dotycząca planu
1) tapped hole
2) hole for shoulder screw
3) hole for DIN 912 cap screw
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili