PL
Wybierz język

Opis

Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces ground
Wskazówka
Tooling blocks with pre-machined clamping faces are used for constructing fixtures. These tooling blocks provide a fast and economic way of producing elements with specific grid or idividual holes. Tooling blocks can also be used as a base for clamping smaller workpieces.
By length L=300, the middle reinforcing rib should be taken into consideration.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili