{"product":{"productId":"agid.2160","price":686.54,"name":"Angle plates with or without T-slots cast iron"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 250 annealed.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Angle plates without T-slots, grey cast iron
od
686,54 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Angle plates with T-slots, grey cast iron
od
9 477,38 PLN
plus VAT
plus koszty wysyłki
Opis
Materiał
GJL 250 annealed.
Na zapytanie
Other slot widths.
Wskazówka dotycząca planu
machined faces: +0.2 mm/ +0.5 mm
unmachined faces: ±2 mm
unmachined faces: ±2 mm