{"product":{"productId":"agid.22618","price":12316.04,"name":"Tombstone, grey cast iron, double-sided, for interchangeable subplates"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces precision machined
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces precision machined
Wskazówka
Interchangeable subplates can be positioned and mounted on both sides of the tombstone. This means that clamping fixtures can be replaced efficiently. The tombstones conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS6337-1980. Please order locating pins for positioning tombstones on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied, as well as 2 positioning pins for positioning the interchangeable subplates.
Ring bolts for hoisting are supplied, as well as 2 positioning pins for positioning the interchangeable subplates.
Wskazówka dotycząca planu
1) hole for DIN 912 cap screw
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.