{"product":{"productId":"agid.22647","price":15863.1,"name":"Clamping cubes, grey cast iron with T-slots"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces precision machined
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces precision machined
Wskazówka
Clamping cubes with T-slots are used for constructing modular fixtures on horizontal machines.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The clamping cubes conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The clamping cubes conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Wskazówka dotycząca planu
1) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.