PL
Wybierz język

Opis

Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and clamping faces are precision-machined.
The clamping faces have a +0.5 mm allowance.
Wskazówka
Clamping cubes with pre-machined clamping faces provide a quick and economic way of producing base elements with specific grid or individual holes. The foot is ready for mounting on the machine table. The four clamping faces can be machined to the end dimensions by the user. The clamping cubes conform to machine tables for machine tools acc. to DIN 55201 and JIS 6337-1980.
Please order locating pins for positioning subplates on machine tables acc. to DIN 55201 separately.
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Wskazówka dotycząca planu
1) hole for DIN 912 cap screw (D3/D4)
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili