PL
Wybierz język

Opis

Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces ground
Wskazówka
Baseplates with T-slots are used for constructing modular fixtures. These baseplates are positioned and mounted directly on machine tables.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The two locating holes are used to align the baseplate on the machine table.
Fastening holes are produced by the customer to suit their machine table.
Please order locating pins to locate the baseplates separately.
Ring bolts with T-nuts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Wskazówka dotycząca planu
1) locating hole
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili