PL
Wybierz język

Opis

Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces ground
Wskazówka
Grid spacing 50 ±0.02 mm.
Baseplates with grid holes are used for constructing modular fixtures. These baseplates are positioned and mounted directly on machine tables.
The two aligning holes are used to align the baseplate on the machine table.
Fastening holes are produced by the customer to suit their machine table.
The alphanumerically labelled grid holes guarantee a defined assignment of clamping elements by repeat setups.
Please order positioning pins to equip the baseplates separately.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately..
Ring bolts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Wskazówka dotycząca planu
1) locating hole
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili