{"product":{"productId":"agid.22649","price":4771.58,"name":"Baseplates, grey cast iron, round, with T-slots"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces ground
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces ground
Wskazówka
Round baseplates with T-slots are used for constructing modular fixtures. These baseplates are positioned and mounted directly on machine tables.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The aligning holes are used to align the baseplate on the machine table.
Please order locating pins to locate the baseplates separately.
Ring bolts with T-nuts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
The precise longitudinal and transverse slot spacing ensures very high repeat clamping accuracy.
The aligning holes are used to align the baseplate on the machine table.
Please order locating pins to locate the baseplates separately.
Ring bolts with T-nuts for hoisting are supplied.
Other dimensions available on request.
Na zapytanie
other dimensions.
Wskazówka dotycząca planu
1) hole for DIN 912 cap screw (D4)
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.