{"product":{"productId":"agid.2154","price":430.2,"name":"Listwy obrobione z każdej strony żeliwo szare i aluminium"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 250 wyżarzany lub EN AW-7075.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 250 wyżarzany lub EN AW-7075.
Wskazówka
Długość L jest obrabiana cięciem i zawsze jest dostarczana z naddatkiem.
Wskazówka dotycząca planu
Obrobione powierzchnie:
±0,25 mm
Tolerancje długości:
≤200 mm: +1/+5
od 201 mm do 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
±0,25 mm
Tolerancje długości:
≤200 mm: +1/+5
od 201 mm do 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.