{"product":{"productId":"agid.22620","price":7357.24,"name":"Interchangeable subplates, grey cast iron with grid holes"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 300.
Wersja
Mounting surfaces ground
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 300.
Wersja
Mounting surfaces ground
Wskazówka
Interchangeable subplates with grid holes are used double-sided, together with the tombstones. The interchangeable subplates are positioned and mounted on both sides of the tombstone. This means that clamping fixtures can be replaced efficiently.
The alphanumerically labelled grid holes mean that the clamping elements can be assigned in a defined manner in the event of repeat setups.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
The alphanumerically labelled grid holes mean that the clamping elements can be assigned in a defined manner in the event of repeat setups.
Please order protection plugs to plug unused grid holes separately.
Wskazówka dotycząca planu
1) grid hole
2) hole for DIN 912 cap screw, M16
2) hole for DIN 912 cap screw, M16
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.