PL
Wybierz język

Opis

Materiał
GJL 300.
Wersja
Support and mounting surfaces ground
Wskazówka
Interchangeable subplates with pre-machine clamping faces are used double-sided, together with the tombstones. The interchangeable subplates are positioned and mounted on both sides of the tombstone. This means that clamping fixtures can be replaced efficiently. The interchangeable subplates can be machined accordingly by the customer.
Wskazówka dotycząca planu
1) hole for DIN 912 cap screw, M16
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili