{"product":{"productId":"agid.2214","price":1714.63,"name":"Angle profiles 60° grey cast iron"},"currency":"PLN"}
Materiał
GJL 250 annealed.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
GJL 250 annealed.
Wskazówka
The length L is cut by saw and is always supplied overlong.
Wskazówka dotycząca planu
machined faces: ±0.25 mm
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +3/+10
>200 mm ≤590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.