PL
Wybierz język

Opis

Materiał
GJL 250 annealed.
Wskazówka
Angle plates with lengths 150 mm and 200 mm have only one reinforcing rib.
The length L is cut by saw and is always supplied overlong.
Wskazówka dotycząca planu
machined faces: ±0.25 mm
unmachined faces: ±2 mm
length tolerance:
≤200 mm: +2/+5
>200 mm: +10/+20
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili