PL
Wybierz język

Positioning feet

Podkategorie/stonę
7 z 7 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    7 z 7 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Nóżki do przyrządów norelem

        

    Nóżki od przyrządów są elementami standardowymi, które pomagają w zapewnieniu dokładnego pozycjonowania części lub detali. Element standardowy jest częścią ustandaryzowaną. Jest ona produkowana w wytwórstwie przemysłowym zgodnie z normatywnymi wytycznymi, a zaletą jest ich duże rozpowszechnienie. Ponadto standaryzacja części przekłada się na prostotę wymiany.

    Nóżki są standaryzowane zgodnie z międzynarodowymi lub branżowymi normami, takimi jak DIN (niemiecka norma przemysłowa) lub ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna). Normy często określają przy tym parametry takie jaki wielkość, materiał, tolerancje i inne specyfikacje techniczne.

              

    Przegląd
     

        

    Czym są nóżki?

       

    Nóżki mogą być określane również jako nóżki do przyrządów lub stopki wahliwe. Są to części używane do wyrównywania, pozycjonowania lub stabilizowania narzędzi bądź innych elementów. Taka sytuacja może występować w różnych zastosowaniach przemysłowych. Elementy pozycjonujące są często nazywane nakładkami, ogranicznikami lub nawet elementami dociskowymi.

    Zakresy zastosowania i funkcje nóżek do przyrządów

    Nóżki do przyrządów są używane w różnych branżach i zastosowaniach, w szczególności w budowie maszyn, technice produkcji, mechanice narzędzi oraz innych segmentach technicznych. Części standardowe mają zapewnić dokładne pozycjonowanie części lub detali. Oto kilka podstawowych funkcji stopek wahliwych:

    • Zapewniają stabilne i stałe podparcie, gwarantując, że detal w trakcie procesu obróbki lub w przyrządzie pozostaje w wyznaczonej pozycji.
    • Aby zapewnić dokładną obróbkę, można użyć nóżek do pozycjonowania w ten sam sposób wielu części lub detali.
    • Służą one do podpierania, utrzymywania lub mocowania, zwłaszcza kiedy ważna jest dostępność niektórych powierzchni lub właściwości detalu.
    • Definicja i ograniczenie pozycji detalu
    • Służą one do zapewniania spójnego umieszczania części lub definiowania określonych obszarów obróbki.
    • Mogą być one stosowane jako uchwyty lub elementy mocujące, aby zapewnić, że detal podczas obróbki nie będzie się przesuwał.

        

    Stopki wahliwe w asortymencie norelem

       

    W rodzinie produktów nóżki znajdują się obok elementów standardowych. Różnią się one materiałem, powierzchniami mocowania i styku, średnicą nakładki oraz wielkością gwintu.

              

    Stopy z trzpieniem gwintowanym DIN 6320

    Stopy z trzpieniem gwintowanym są dostępne w dwóch formach.

    • Forma A – z gładką powierzchnią styku
    • Forma B – z°wypustkami z°węglika spiekanego

    Stopy są wykonywane zgodnie z DIN 6320 i często stosowane w budowie przyrządów. Stosuje się je, kiedy nie jest wymagana podstawka wahliwa ani regulacja osiowa.

    Stopy DIN 6320 zgodnie z urzędową kartą norm 1.1172 są wykonane ze stali ulepszonej cieplnie.

    Füße mit Gewindezapfen DIN 6320

        

    Nóżki

    Nóżki licznie występują w asortymencie norelem. Rozróżnia się nóżki ze stali automatowej i nóżki z korpusem ze stali ulepszonej cieplnie.

    Nóżki ze stali automatowej są dostępne w ośmiu formach.

    • Forma A - gwint zewnętrzny i powierzchnia gładka
    • Forma A - gwint zewnętrzny i powierzchnia gładka
    • Forma C - gwint zewnętrzny i powierzchnia żeberkowa
    • Forma D - gwint wewnętrzny i powierzchnia gładka
    • Forma E - gwint wewnętrzny i powierzchnia kulkowa
    • Forma F - gwint wewnętrzny i powierzchnia żeberkowa
    • Forma K - gwint zewnętrzny i powierzchnia żeberkowa, węglik spiekany
    • Forma L - gwint zewnętrzny i wstawka POM

    Schemat objaśniający formy znajduje się tutaj.

    Nóżki z korpusem ze stali ulepszonej cieplnie mają utwardzają dyfuzyjnie powierzchnię styku. Są stosowane do wspomagania obrobionych i nieobrobionych narzędzi.

                

    Elementy standardowe są dostępne w czterech formach:

    • Forma A - powierzchnia gładka hartowana
    • Forma B - powierzchnia gładka szlifowana i hartowana
    • Forma C - powierzchnia kulkowa hartowana
    • Forma D - powierzchnia żeberkowa ulepszona

    Positionsfüße

        

    Nóżki do przyrządów z gwintem zewnętrznym

    Nóżki do przyrządów z gwintem zewnętrznym są przeznaczone do wielkości gwintu M10 i M12. Są wykonane ze stali ulepszonej cieplnie 1.1181 i dostępne o różnych wysokościach. Wysokość wynosi przy tym od 50 mm, przez 75 mm, 100 mm do 125 mm.Vorrichtungsfüße mit Außengewinde

                        

    Nóżki do przyrządów z gwintem wewnętrznym

    Korpus nóżek do przyrządów z gwintem wewnętrznym jest oksydowany i wykonany ze stali ulepszonej cieplnie. Powierzchnie styku są utwardzone dyfuzyjnie. Nóżki do przyrządów są dostępne w czterech formach.

    • Forma A - powierzchnia gładka hartowana
    • Forma B - powierzchnia gładka szlifowana i hartowana
    • Forma C - powierzchnia kulkowa hartowana
    • Forma D - powierzchnia żeberkowa ulepszona

    Vorrichtungsfüße mit Innengewinde Zeichnung

                

    Nóżki

    Norelem Füße ZeichnungNóżki w asortymencie norelem są dostępne ze średnicą styku 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm i 36 mm. Są one wykonane ze stali i utwardzane oraz oksydowane.

                   

    Stopki wahliwe

    Element kulowy stopek wahliwych jest utwardzony dyfuzyjnie i wykonany ze stali automatowej. Nóżka dociskowa z kolei wykonana jest ze specjalnej stali automatowej ETG 100. Średnica stopek wahliwych wynosi od 13 mm do 32 mm.

                  

    Zalety nóżek do przyrządów norelem

    Elementy pozycjonujące norelem mają wiele zalet, cenionych w różnych zastosowaniach przemysłowych. Ze względu na wysokiej jakości produkcję oraz wszechstronność elementy standardowe przyczyniają się do zapewnienia bezpiecznego zamocowania oraz optymalnego wyrównania elementów.

    norelem oferuje bogaty asortyment elementów ustalających, w tym nóżki, stopki wahliwe, nóżki do przyrządów itd. Różnorodność umożliwia wybór dokładnie tych elementów, które najlepiej odpowiadają konkretnym wymaganiom. Przestrzeganie międzynarodowej normy DIN podkreśla jakość i zgodność części z globalnymi standardami.

    Masz pytania lub konkretne sprawy związane z naszymi produktami?

       

    Nasz zespół z przyjemnością pomoże! Skontaktuj się teraz z nami! Czekamy z niecierpliwością.