PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wskazówka
The locating pins are designed to make the joining process easier. Used in combination with hardened locating bushes 02026, they enable exact, low-wear, and fast changes of the workpiece.

Versions D1 = 5 and D1 = 6 do not have an internal thread.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili