PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Body high carbon steel.
Wersja
Body tempered and black oxidised.
Contact faces case-hardened.
Wskazówka
Rest pads are for supporting machined and unmachined parts. They can also be used as stops and thrust pads in fixtures and toolmaking. Studs or grub screws can be screwed and glued into the tapped hole D to make a support with external thread.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili