{"product":{"productId":"agid.2262","price":182.11,"name":"Podstawki wahliwe nastawne, uszczelnione o-ringiem, z gniazdem sześciokątnym, typ P, kulka ze stali nierdzewnej z powierzchnią poliuretanową"},"currency":"PLN"}
- Służą jako podstawki, zderzaki i elementy dociskowe
- Obszary użycia: budowa maszyn, przyrządów, montaż
- Forma P: Optymalna ochrona przed uszkodzeniem powierzchni wrażliwych
- O-ring jako ochrona przed wnikaniem brudu i wszelkich zanieczyszczeń
Opis
Materiał
Korpus – stal ulepszona cieplnie.
Kulka:
Forma P – stal nierdzewna z poliuretanową powierzchnią.
Kulka:
Forma P – stal nierdzewna z poliuretanową powierzchnią.
Wersja
Korpus ulepszony cieplnie i oksydowany.
Kulka:
Forma O powierzchnia odpowiadająca ziarnistości szlifierskiej 100.
Kulka:
Forma O powierzchnia odpowiadająca ziarnistości szlifierskiej 100.
Wskazówka
Podstawki wahliwe znajdują zastosowanie jako elementy podpierające i napinające dla wyrobów obrabianych. Są stosowane również jako ograniczniki, nakładki i elementy dociskowe w budowie maszyn i narzędzi.
Kulka z zabezpieczeniem przeciw przekręceniu.
Typ P: warstwa poliuretanowa jest trwale nałożona na kulkę. Jest odporna na ścieranie i nie zostawia śladów. Daje optymalną ochronę przed uszkodzeniem wrażliwych powierzchni. Perłowa powierzchnia gwarantuje silne trzymanie i nie zatrzymuje powietrza, przez co zapobiega przywieraniu podstawki do powierzchni kontaktowej.
Kulka z zabezpieczeniem przeciw przekręceniu.
Typ P: warstwa poliuretanowa jest trwale nałożona na kulkę. Jest odporna na ścieranie i nie zostawia śladów. Daje optymalną ochronę przed uszkodzeniem wrażliwych powierzchni. Perłowa powierzchnia gwarantuje silne trzymanie i nie zatrzymuje powietrza, przez co zapobiega przywieraniu podstawki do powierzchni kontaktowej.
Zalety
Wbudowany pierścień uszczelniający „O” utrzymuje kulkę i skutecznie chroni przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Gwarantuje to równomierne ruchy.
Gniazdo sześciokątne umożliwia lekkie przesunięcie i pozycjonowanie w przypadku otworów przelotowych.
Gwarantuje to równomierne ruchy.
Gniazdo sześciokątne umożliwia lekkie przesunięcie i pozycjonowanie w przypadku otworów przelotowych.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.