{"product":{"productId":"agid.2309","price":107.82,"name":"Self-aligning pads swivel angle 12°, Form C with external thread, flattened ball, smooth"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Body carbon steel.
Ball, ball-bearing steel 1.3505.
Ball, ball-bearing steel 1.3505.
Wersja
Body tempered.
Ball hardened (50 - 55 HRC).
Ball hardened (50 - 55 HRC).
Wskazówka
Self-aligning pads serve as stops, supports and thrust pads in fixture construction. They can also be installed in existing clamping devices, e.g. clamping element “arness”.
Ball is secured against rotation.
Ball is secured against rotation.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.