PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Body carbon steel
Ball rust and acid resistant steel.
Insert:
Form F tool steel.
Wersja
Body tempered, black oxidised.
Ball hardened, bright.
Insert:
Form F hardened and black oxidised.
Wskazówka
Self-aligning pads are used to support and clamp unmachined and machined workpieces.
They can also be used as stops, supports and thrust pads in fixtures and toolmaking.
The ball can be removed from the housing by applying light pressure to the socket head screw.

Ball secured against rotation.
Zalety
Highly cost-effective as inserts can be exchanged.
The built-in O-ring holds the ball in place and keeps dirt and foreign particles out, ensuring uniform movement.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili