PL
Wybierz język

Opis

Opis produktu
Support elements reduce workpiece vibrations during machining.
All moving parts are sealed against the ingress of coolant, dust and swarf.
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Body black oxidised. Thrust pin tempered and black oxidised.
Wskazówka
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Wskazówki obsługowe
Actuated using an impact driver with adjustable torque or manually using a clamping key.
With automated operation, e.g. using impact drivers with adjustable torque, no more than 50% of the specified maximum tightening torque or clamping force may be used for loosening and tightening.
Zalety
Automation-compatible
High clamping forces
Rapid clamping
Zakres dostawy
02334-10-05012: 2x locating pins Ø 6 (h7) x 20, protective plug for tapped holes.

02334-10-10016: 2x locating pins Ø 8 (h7) x 25, protective plug for tapped holes
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili