{"product":{"productId":"agid.20133","price":3906.32,"name":"Workpiece stabiliser"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel.
Wersja
Telescopic clamping unit and fastening set black oxidised.
Shaft bright.
Shaft bright.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel.
Wersja
Telescopic clamping unit and fastening set black oxidised.
Shaft bright.
Shaft bright.
Wskazówka
The length of the workpiece stabiliser is infinitely adjustable. The shaft can be securely clamped against tension and thrust by means of a locking mechanism.
The workpiece stabiliser consists of a telescopic clamping unit with two fastening sets and two clamping balls with Form B cups for system sizes 25 or 50.
The workpiece stabiliser consists of a telescopic clamping unit with two fastening sets and two clamping balls with Form B cups for system sizes 25 or 50.
Na zapytanie
Fastening set with clamping ball.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.