Cam clamps
Zaciski mimośrodowe wywierają siłę mocującą na ruchomą powierzchnię mocującą za pomocą dźwigni mimośrodowej i są połączone z płytą roboczą lub podporą za pomocą sworznia lub śrub. Zaciski mimośrodowe z dźwignią dwustronną generują siłę mocującą na końcach lub krawędziach elementów obrabianych, podczas gdy zaciski mimośrodowe z dźwignią działają w obszarach centralnych, zwłaszcza w przypadku dłuższych elementów obrabianych. z napięciem końcowym / z napięciem środkowym. Zaciski mimośrodowe mogą przykładać duże siły mocowania i są stosowane w wielu sektorach przemysłu, od inżynierii mechanicznej po motoryzację.
Wysokiej jakości zaciski mimośrodowe
Czym jest zacisk mimośrodowy?
Zalety i zakresy zastosowania zacisków mimośrodowych
Przegląd naszego asortymentu
Zaciski mimośrodowe norelem
Wysokiej jakości zaciski mimośrodowe
Zacisk mimośrodowy to mechaniczny przyrząd mocujący, powszechnie stosowany w produkcji i montażu. Wyróżnia się on łatwością obsługi i dużą wydajnością, co czyni go nieodłącznym narzędziem w wielu obszarach przemysłu i rzemiosła.
Typowy zacisk mimośrodowy obejmuje kilka podstawowych elementów:
- Płyta bazowa: podstawa mocowana do stołu roboczego lub do przyrządu.
- Mimośród: centralny komponent mocujący.
- Dźwignia lub uchwyt: służy do obsługi mimośrodu.
- Szczęki mocujące: chwytają obrabiany przedmiot i utrzymują go w pozycji.
- Śruby nastawcze: umożliwiają precyzyjną regulację siły mocującej oraz pozycji.
Sercem zacisku jest mimośród, czyli element o niejednakowej średnicy na łożysku obrotowym. Mimośród ten jest wprawiany w ruch obrotowy przez dźwignię lub śrubę, dzięki czemu wywiera siłę mocującą na przedmiot obrabiany.
Czym jest zacisk mimośrodowy?
Zaciski mimośrodowe to części standardowe, które szybko i pewnie mocują przedmioty obrabiane. Są niezbędne do wielu zastosowań przemysłowych, ponieważ zapewniają niezawodną siłę mocującą, a zarazem są łatwe w obsłudze.
Sposób działania tych specjalnych przyrządów mocujących opiera się na zasadzie dźwigni oraz na mimośrodowym ruchu obrotowym. Mechanizm dźwigni generuje zmienną siłę mocującą w zależności od tego, jak daleko obrócony zostanie mimośród.
Oto szczegółowy opis działania zacisku mimośrodowego:
Pozycja początkowa: w pozycji otwartej dźwignia znajduje się w ustawieniu neutralnym, a szczęki mocujące są otwarte.
Ruch obrotowy mimośrodu: po użyciu dźwigni mimośród obraca się. Ponieważ mimośród ma niejednakową średnicę, podczas obrotu zwiększa się odległość od osi obrotu mimośrodu do powierzchni stykowej szczęk mocujących.
Wytwarzanie siły mocującej: poprzez obrót mimośrodu zmniejsza się odległość od szczęk mocujących, dzięki czemu szczęki zostają dociśnięte do przedmiotu obrabianego. Ten ruch wytwarza dużą siłę mocującą, która niezawodnie ustala przedmiot.
Mocowanie przedmiotu obrabianego: po całkowitym zaciągnięciu dźwigni mimośród pozostaje w swojej pozycji i mocno stabilizuje przedmiot obrabiany. Kształt mimośrodu pozwala na precyzyjne kontrolowanie siły mocującej. Teraz można bezpiecznie obrabiać zamocowany przedmiot.
Zwalnianie przedmiotu obrabianego: w celu zwolnienia przedmiotu obrabianego dźwignię obraca się w przeciwnym kierunku. Zmniejsza to odstęp pomiędzy osią obrotu mimośrodu a powierzchnią stykową szczęk mocujących, co powoduje zredukowanie siły mocującej i zwolnienie obrabianego przedmiotu.
Zaciski mimośrodowe z dźwignią do mocowania środkowego i dźwignią dwustronną do mocowania końcowego
Zaciski dostępne są w różnych wersjach, które różnią się sposobem wytwarzania i rozkładania siły mocującej. Dwa podstawowe typy to zaciski mimośrodowe z dźwignią do mocowania środkowego i dźwignią dwustronną do mocowania końcowego.
Zaciski mimośrodowe z dźwignią do mocowania środkowego wywierają siłę mocującą na środku drogi mocowania. Oznacza to, że maksymalna siła mocująca jest osiągana nie w końcowej, a już w środkowej pozycji dźwigni lub śruby. Zaciski do mocowania środkowego są wykorzystywane wtedy, gdy potrzebna jest równomierna siła mocująca na większym obszarze.
Zaciski mimośrodowe z dźwignią dwustronną do mocowania końcowego wywierają siłę mocującą na końcu drogi mocowania. Oznacza to, że maksymalna siła mocująca jest osiągana dopiero wtedy, gdy dźwignia lub śruba znajdują się w pozycji końcowej. Zaciski do mocowania końcowego są często wykorzystywane tam, gdzie wymagana jest duża siła mocująca na małej powierzchni stykowej.
Bezpośrednie porównanie obu zacisków mimośrodowych
Cecha | Zaciski mimośrodowe z dźwignią dwustronną do mocowania końcowego | Zaciski mimośrodowe z dźwignią do mocowania środkowego |
Rozkład siły mocującej | Maksymalna siła mocująca na końcu drogi mocowania | Maksymalna siła mocująca na środku drogi mocowania |
Zastosowanie | Duża siła mocująca na małej powierzchni | Równomierna siła mocująca na większej powierzchni |
Zalety | Duża maksymalna siła mocująca | Równomierna i kontrolowana siła mocująca |
Wady | Nierównomierny rozkład siły mocującej | Ograniczona maksymalna siła mocująca |
Zalety i zakresy zastosowania zacisków mimośrodowych
Zaciski mimośrodowe mają liczne zalety, które czynią je nieodłącznym osprzętem do wielu zastosowań przemysłowych i rzemieślniczych. Oto ich najważniejsze zalety:
- Duża siła mocująca: zaciski mimośrodowe są w stanie generować dużą siłę mocującą, która pewnie ustala przedmiot obrabiany w pozycji. Siła ta jest generowana przez ruch obrotowy mimośrodu i może być precyzyjnie kontrolowana.
- Szybka i łatwa obsługa: za sprawą mechanizmu dźwigni obsługa zacisków mimośrodowych jest łatwa i szybka. Mocowanie i zwalnianie przedmiotu obrabianego wymaga zaledwie kilku prostych czynności, co znacząco przyspiesza procesy robocze i zwiększa wydajność. Zaciski mimośrodowe zapewniają szybkie i wolne od momentu obrotowego mocowanie.
- Precyzyjna kontrola siły mocującej: ruch mimośrodowy umożliwia precyzyjną kontrolę siły mocującej. Jest to szczególnie ważne podczas obróbki delikatnych przedmiotów, w przypadku których niezbędne jest równomierne i kontrolowane mocowanie.
- Wszechstronność: zaciski mimośrodowe są uniwersalne i mogą zostać dopasowane do przedmiotów obrabianych o różnych wielkościach i kształtach. Są dostępne w różnych wersjach i rozmiarach, co umożliwia ich zastosowanie do licznych celów.
- Trwałość: nasze zaciski mimośrodowe są wykonane z wytrzymałych materiałów, które gwarantują długi okres użytkowania. Czyni je to wydajnym kosztowo rozwiązaniem do długoterminowego użytkowania.
- Dokładność powtarzania: zaciski mimośrodowe zapewniają dużą dokładność powtarzania podczas mocowania i zwalniania przedmiotów obrabianych. Jest to szczególnie ważne w produkcji seryjnej, gdzie wymagane są powtarzalne wyniki.
- Skrócony czas przezbrajania: szybka i łatwa obsługa zacisków mimośrodowych znacząco skraca czas przezbrajania. Oznacza to, że przygotowanie narzędzi zajmuje mniej czasu, pozostawiając więcej czasu na sam proces obróbki.
Nic więc dziwnego, że zaciski mimośrodowe odgrywają znaczącą rolę w wielu zastosowaniach przemysłowych. W przemyśle obróbki drewna zaciski mimośrodowe są często używane do stabilnego mocowania elementów drewnianych. Jest to szczególnie ważne podczas prac takich jak piłowanie, szlifowanie, frezowanie i wiercenie. W obróbce metalu zaciski mimośrodowe są natomiast stosowane do ustalania części metalowych w trakcie spawania, cięcia lub wiercenia.
Dzięki zastosowaniu zacisków mimośrodowych rzemieślnicy mogą precyzyjnie i stabilnie ciąć oraz wiercić, co przekłada się na wyższą jakość produktów końcowych. Funkcja szybkiego mocowania i zwalniania pozwala zaoszczędzić czas i zwiększa produktywność. Od obróbki drewna i metalu, przez montaż, aż po branżę lotniczą i kosmiczną – zacisk mimośrodowy to nieodłączna pomoc, która znacząco zwiększa wydajność w przemyśle.
Przegląd naszego asortymentu
Obok zacisków mimośrodowych norelem oferuje także wiele innych produktów. Produkty w tej kategorii należą tematycznie do kategorii zacisków mimośrodowych. Poniżej znaleźć można krótki przegląd pozostałej oferty.
Sworznie osiowe norelem wykonane są z wysokiej jakości stali lub stali nierdzewnej i są ulepszane, przez co gwarantują dużą wytrzymałość i trwałość. Ulepszana i oksydowana wersja stalowa jest przystosowana do zakresu 1000–1200 N/mm², a ulepszana i niepowlekana wersja ze stali nierdzewnej – do zakresu 900–1050 N/mm². Sworznie osiowe są precyzyjnie oszlifowane i zapewniają wysoką dokładność wymiarową, dzięki czemu doskonale sprawdzają się jako części zamienne. Są przeznaczone w szczególności do zastosowania z dźwigniami mimośrodowymi oraz śrubami oczkowymi i są dostarczane z pasującymi pierścieniami zabezpieczającymi.
Nasze trzpienie dystansowe są wykonane ze stali ulepszonej cieplnie 1.1181 i wyróżniają się wytrzymałą oraz trwałą konstrukcją. Trzpienie te są ulepszane i oksydowane, co przekłada się na bardzo wysoką trwałość powierzchniową oraz odporność na korozję. Trzpienie dystansowe to ważne komponenty w budowie maszyn i instalacji, które są stosowane w celu zapewniania precyzyjnych odstępów pomiędzy komponentami.
Dźwignie mimośrodowe są wykonywane ze stali ulepszonej cieplnie 1.7220 i wyposażone w gałkę z tworzywa sztucznego, która ułatwia obsługę. Dźwignie są ulepszane i oksydowane, czemu zawdzięczają swoją trwałość i dużą odporność. Dźwignie mimośrodowe działają z wykorzystaniem logarytmicznego mimośrodu spiralnego, który zapewnia jednakowe parametry mocowania w całym zakresie roboczym. Pasujące sworznie są także dostępne w asortymencie, co pozwala na płynną integrację w różnych zastosowaniach.
Dźwignia mimośrodowa jest dostępna w wersji pojedynczej i podwójnej.
Mimośród spiralny jest wykonany ze stali do nawęglania 1.7131 (stali profilowej) i pozbawiony zadziorów, a początek i koniec spirali są odpowiednio zaznaczone. Jest stosowany przede wszystkim tam, gdzie konieczne jest mocowanie lub zabezpieczanie z samoczynnym blokowaniem. Aktywacja następuje mechanicznie, pneumatycznie lub hydraulicznie za pomocą umieszczonego centralnie wału lub umieszczonej z boku dźwigni. Działanie samoczynnie blokujące pozostaje zachowane nawet przy spadku ciśnienia, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy przy mocowaniu pneumatycznym i hydraulicznym.
Zaciski mimośrodowe norelem
norelem to uznana na całym świecie firma specjalizująca się w sprzedaży ustandaryzowanych komponentów do budowy maszyn i instalacji. W ramach szerokiego spektrum produktów, obejmującego technikę mocującą, technikę liniową, elementy obsługowe i części standardowe, norelem oferuje kompleksowe rozwiązania do najróżniejszych zastosowań w przemyśle. Słyniemy z wysokiej jakości produktów, innowacyjnych rozwiązań oraz niezawodnych dostaw.
Nasz asortyment jest idealnym wyborem dla wszystkich poszukujących zacisków mimośrodowych. Jedną z przyczyn, dla których warto kupić zaciski mimośrodowe w firmie norelem, jest doskonała jakość produktów. Kolejną zaletą zakupu u nas jest bezpośrednia dostępność i szybka dostawa produktów. Za sprawą naszych obszernych zapasów magazynowych możemy zagwarantować błyskawiczną wysyłkę. Minimalizuje to czas trwania przestojów i zapewnia płynność procesów produkcyjnych. Ponadto norelem oferuje szeroką gamę zacisków mimośrodowych w różnych wersjach i rozmiarach, dzięki czemu zawsze znajdzie się u nas odpowiednie narzędzie do danego zastosowania.