PL
Wybierz język

Cam levers

Podkategorie/stonę
18 z 18 podkategorii
  • Podkategorie/stonę
    18 z 18 podkategorii

    Inni klienci również kupili

    Dźwignie mimośrodowe norelem

       

    Dźwignia mimośrodowa norelem jest elementem mechanicznym, używanym w różnych zastosowaniach. Dźwignia służy do szybkiego, pozbawionego momentu obrotowego mocowania przedmiotów obrabianych. Dźwignia umożliwia procesy mocowania i ustawiania przy takim samym stopniu bezpieczeństwa.

        

    Przegląd

        

    Czym jest dźwignia mimośrodowa?

      

    Dźwignia mimośrodowa jest elastycznym elementem standardowym, który umożliwia mocowanie bez momentu obrotowego. Dźwignia jest stosowana przez gwint. W ten sposób poprzez zacisk mimośrodowy można szybko wytworzyć i zwolnić naprężenie. Krótko przed osiągnięciem punktu mocowania dźwignia mimośrodowa ma dobrą proporcję siły mocującej i dźwigni. Ma wówczas działanie samoczynnego blokowania.

    Dźwignia składa się z kilku komponentów, które razem określają jej funkcję.

    Najważniejsze elementy dźwigni mimośrodowej to:

    • Uchwyt
    • Podkładka dociskowa
    • Sworzeń osi
    • I śruba dwustronna w zależności od rodzaju gwintu

    Ramię dźwigni lub inne części strukturalne dźwigni mimośrodowej mogą być wykonane z różnych materiałów, w tym metali takich jak aluminium, stal nierdzewna i stal oraz tworzywa sztuczne, jak poliamid.

        

    Obszary użycia dźwigni mimośrodowej

    Dźwignie mimośrodowe ze względu na swoją wszechstronność i wydajność są decydującym elementem w świecie mechaniki oraz budowy maszyn. Są wykorzystywane w wielu zastosowania, w tym w budowie maszyn, branży motoryzacyjnej oraz w wielu innych obszarach. Wszędzie tam, gdzie części mają być zaciskane, napinane lub mocowane na maszynach, przyrządach bądź urządzeniach, stosowana jest dźwignia zaciskowa.

    Sposób działania jest przy tym łatwy. Za pomocą sworznia dźwignia jest mocowana do elementu. Po aktywowaniu uchwytu podkładka dociskowa ściska się i mocuje część. Konkretne zastosowanie dźwigni mimośrodowych może się przy tym zmieniać w zależności od zastosowania. Dzięki temu są one bardzo wszechstronne i przydatne w wielu systemach mechanicznych.

        

    Sposób działania dźwigni mimośrodowej

    Sposób działania dźwigni mimośrodowej ma na celu szybkie i niezawodne mocowanie elementów. Podstawowy przebieg sposobu działania można opisać w poniższy sposób:

    w pozycji spoczynkowej dźwignia nastawna mimośrodowa znajduje się w stabilnym stanie, bez wywierania nacisku lub siły na mocowany element. Przestawienie dźwigni powoduje obracanie się mimośrodu. Ze względu na mimośrodowe rozmieszczenie, mimośród zaczyna wykonywać ruch okrężny wokół punktu obrotowego. Podczas mocowania obrót mimośrodu zostaje przekształcony na siłę liniową lub poruszającą się w dwie strony. Ta siła jest później przenoszona na mocowany element, powodując jego bezpieczne zamocowanie.

    Tuż przed punktem mocowania mimośród uzyskuje szczególnie wydajną proporcję między siłą mocowania a dźwigni. Na tym etapie zacisk mimośrodowy ma działanie samoczynnego blokowania, co zapewnia stabilne i niezawodne mocowanie.

    Cechą charakterystyczną zacisku mimośrodowego jest możliwość indywidualnego ustawienia pozycji mocowania. Jest to z reguły możliwe dzięki gwintowi drobnozwojowemu, który pozwala znaleźć optymalną pozycję mocowania dla uchwytu.

    Ze względu na ten sposób działania dźwignia nastawna mimośrodowa stanowi precyzyjne i łatwe w obsłudze rozwiązanie do szybkich procesów mocowania i zaciskania w różnych obszarach użycia.

       

    Zalety korzystania z dźwigni mimośrodowych

    Stosowanie dźwigni mimośrodowych wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak szybka i wydajna obsługa, precyzyjna kontrola siły mocującej, działanie z samoczynnym blokowaniem oraz indywidualne pozycje mocowania.

       

    Szczegóły poszczególnych zalet:

    • Szybka i wydajna obsługa: Dźwignie mimośrodowe umożliwiają szybką i wydajną obsługę. Funkcja mimośrodu pozwala na szybkie zwolnienie mocowania i ponowne jego wytworzenie, co oszczędza czas.
    • Precyzyjna kontrola siły mocującej: Konstrukcja umożliwia precyzyjną kontrolę siły mocującej wywieranej na element. Jest to ważne w szczególności w zastosowaniach, w których wymagana jest regulacja.
    • Wszechstronne obszary użycia: Dźwignie mimośrodowe znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach, w tym w budowie maszyn, branży motoryzacyjnej, obróbce drewna, technice medycznej itd.
    • Działanie samoczynnego blokowania: Tuż przed osiągnięciem punktu mocowania dźwignie mimośrodowe często wykazują działanie samoczynnego blokowania. Zapewnia to stabilne mocowanie elementu.
    • Indywidualna pozycja mocowania: Wiele dźwigni mimośrodowych zapewnia możliwości ustawień dla pozycji mocowania. Gwint drobnozwojowy lub inne mechanizmy umożliwiają indywidualne dostosowanie optymalnej pozycji dla uchwytu.
    • Kompaktowa budowa: Kompaktowa budowa umożliwia używanie w zastosowaniach z ograniczonym miejscem.
    • Prosta obsługa: Obsługa nie wymaga z reguły kompleksowych narzędzi lub dodatkowych środków pomocy. Zwykły śrubokręt wystarczy często do ustawienia pozycji mocowania.
    • Unikanie uszkodzeń detali: Ze względu na precyzyjną kontrolę siły mocującej i działanie samoczynnego blokowania minimalizowane jest ryzyko uszkodzeń lub zniszczeń detalu.

    Połączenie tych zalet powoduje, że dźwignia mimośrodowa jest ważnym elementem w przemyśle.

        

    Dźwignie mimośrodowe norelem

      

    norelem oferuje szeroką paletę dźwigni mimośrodowych w wielu wersjach, aby sprostać wymaganiom różnych zastosowań.

    Na przykład wybór wielkości gwintu umożliwia precyzyjne dopasowanie do indywidualnych wymagań. Klasyczne dźwignie mimośrodowe mają gwint o wielkości od M6 do M8. Dostępne wielkości obejmują jednak dźwignie mimośrodowe od M3 do M10. Wybór produktu można przefiltrować odpowiednio do wielkości gwintu na stronie przeglądu.

    Różne wersje dźwigni mimośrodowych

    Oprócz wielkości gwintu dźwignie można rozróżniać również według innych kryteriów.

    Dźwignie mimośrodowe norelem wyróżniają się wieloma wersjami. Oprócz różnych materiałów korpusu, takich hak aluminium, stal nierdzewna, poliamid, dźwignia jest dostępna również ze stali. Ponadto asortyment obejmuje wiele opcji kolorów, w tym rubinowy RAL 3003, czarny i czerwony RAL 3020. Ze względu na różne rodzaje gwintów (gwint zewnętrzny lub wewnętrzny) oraz możliwość indywidualnego rozwiązania dźwignie mimośrodowe norelem mają dużo możliwości dostosowania.

       

    Dźwignie mimośrodowa z gwintem wewnętrznym mogą być montowane na gwincie zewnętrznym. Dźwignia składa się z uchwytu, podkładki dociskowej, sworznia i podkładki stalowej. Dźwignie z gwintem wewnętrznym są dostępne w wielkości M3, M4, M5, M6, M8 i M10. Dźwignię mimośrodową można nabyć w kolorze rubinowym, czerwonym i czarnym bądź o wyglądzie stali.

    Ein Bild, das Werkzeug enthält.<br><br>Automatisch generierte Beschreibung mit mittlerer Zuverlässigkeit

       

    Tutaj przechodzi się do wyboru dźwigni mimośrodowej z gwintem wewnętrznym.

       

    Dźwignia mimośrodowa z gwintem zewnętrznym może być montowana na elementach z gwintem wewnętrznym. Ma ona taką samą budowę jak dźwignia mimośrodowa z gwintem wewnętrznym, jednak dźwignia z gwintem zewnętrznym ma jeszcze śrubę dwustronną. Dźwignię można nabyć w kolorze rubinowym, czerwonym i czarnym bądź o wyglądzie stali. Wielkości gwintów to M3, M4, M5, M6, M8 i M10.

    Ein Bild, das Hartwaren, Werkzeug enthält.<br><br>Automatisch generierte Beschreibung

          

    Tutaj przechodzi się do wyboru dźwigni mimośrodowych z gwintem zewnętrznym.

        

    Asortyment norelem

    W norelem można uzyskać nie tylko wysokiej jakości dźwignie mimośrodowe, lecz również wiele zalet. Asortyment norelem wyróżnia się bowiem najwyższą jakością. Jakość przekłada się na trwałość produktów.

    Ponadto norelem zapewnia doskonałą obsługę klienta oraz krótkie czasy dostawy. Możliwość indywidualnego dostosowania oraz szeroki wybór produktów powodują, że firma jest optymalnym wyborem dla Państwa wymagań.

    Doświadczony zespół zawsze jest do dyspozycji, aby odpowiadać na pytania i pomagać przy wyborze pasującej dźwigni mimośrodowej.

       

    Prosimy o kontakt z nami jeszcze dzisiaj, aby odkryć świat dźwigni mimośrodowych norelem.