Chain clamp
NAPINACZ ŁAŃCUCHA
Bezpieczne zaciskanie i mocowanie nieregularnych przedmiotów obrabianych
Napinacze łańcucha umożliwiają skuteczne naprężanie i°mocowanie przedmiotów obrabianych o°nieregularnych konturach i°formach.
Są one stosowane głównie w budowie maszyn i urządzeń. Dzięki ich elastycznemu zastosowaniu, złożone
przedmioty obrabiany mogą być mocowane bez specjalnych urządzeń mocujących. Napinacze łańcucha są szczególnie odpowiednie do cylindrycznych
przedmiotów obrabiany, korpusów zaworów lub tłoków.
Budowa i sposób działania
Napinacz łańcucha składa się z kilku głównych komponentów, które wspólnie wywierają jednolitą siłę mocującą na przedmiot obrabiany:
|
Szczegóły techniczne
Łapy hakowe
Cecha | Wymiar [mm] |
|---|---|
Szerokość | 34 / 44 |
Wysokość całkowita | 122–153 |
Wysokość haka | 18 / 31 |
Wysokość korpusu podstawowego | 100–118 |
Głębokość | 46,5 / 61,5 |
Łańcuch rolkowy
Cecha | Wymiar [mm] |
|---|---|
Długość | 125–1000 |
Podział | 15,875 / 25,4 |
Wysokość | 20 / 32,6 |
Szerokość | 13 / 25 |
Dociskacze
Cecha | Wymiar [mm] |
|---|---|
Gwint | M12 / M16 |
Szerokość | 34 / 44 |
Wysokość całkowita | 110–146 |
Skok | 25–36 |
Głębokość | 50 / 64 |
Kołek | 21 / 29 |
Wysokość stopy | 18 / 25 |
Osprzęt
Poniższe elementy osprzętu mogą być używane do rozbudowy i dostosowania napinacza łańcucha:
Stalowy łańcuch rolkowy
Dzięki dodatkowym długościom łańcucha możliwe jest elastyczne reagowanie na różne średnice i formy przedmiotów obrabianych.
Zalety:
- Elastyczne przedłużenie łańcucha przez ogniwa zamykające
- Niewielkie wydłużenie łańcucha przez naprężenie wstępne
- Wysoka odporność na zabrudzenia i oddziaływania temperatury
Nr zam. | L [mm] | Podziałka [mm] | G [mm] | Siła mocująca maks. [kN] |
|---|---|---|---|---|
04211-03-150125 | 125 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-150250 | 250 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-150500 | 500 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-151000 | 1000 | 15,875 | 15 | 15 |
04211-03-400125 | 125 | 25,400 | 21 | 40 |
04211-03-400250 | 250 | 25,400 | 21 | 40 |
04211-03-400500 | 500 | 25,400 | 21 | 40 |
04211-03-401000 | 1000 | 25,400 | 21 | 40 |
Stalowy zamek naprężający
Zamek naprężający służy do wstępnego napinania podzespołu napinacza łańcucha. Jest on montowany za pomocą dwóch ogniw zamykających
w łańcuchu. Łańcuch jest napinany poprzez obrót śruby z łbem sześciokątnym, a luz, spowodowany
wydłużeniem łańcucha, zostaje wyrównany.
Zalety:
- Optymalne naprężenie wstępne łańcucha
- Zmniejsza wydłużenie w przypadku długich łańcuchów
Uwaga: w przypadku łańcuchów o długości powyżej 3 m zaleca się stosowanie zamków naprężających.
Pryzma 120° ze stali
Elastyczne pozycjonowanie pryzmatów na stole maszynowym umożliwia optymalne zastosowanie zestawu napinaczy łańcucha do naprężania.
Pryzmy są mocowane za pomocą nakrętek z rowkiem teowym zgodnie z normą DIN 508. W razie potrzeby pryzmy można wyrównać
za pomocą nakrętki do rowków teowych dokładnie na stole maszynowym.