{"product":{"productId":"agid.20123","price":318.23,"name":"Clamp straps, adjustable, Form A"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Steel.
Wersja
Tempered and electro zinc-plated.
Wskazówka
These adjustable clamp straps can be quickly and infinitely adapted to the clamping situation. The clamp straps have different heel types both sides enabling the best end to be selected depending on the specific application. These extremely versatile clamp straps are suitable for use by metal cutting or non-cutting machining and also for press and injection-moulding applications.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.