PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Carbon steel.
Wersja
Black oxidised.
Wskazówka
Dimension A refers to the distance from the workpiece to screw centre (cam screw).

Form B with clamp plate is recommended to minimise scratches on the workpiece.

The hexagonal key on the tension lever enables the lever to be mounted in 60° increments, thus aligning it according to the users requirements.
Zalety
- Compact design
- Rapid and easy clamping of the component
- Tool-free clamping with tension lever
Wskazówka dotycząca planu
(1) Clamping screw
(2) Spring washer
(3) Tension lever
(4) Hex key
(5) Cam clamp
(6) Clamping plate
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili