PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Hardened (52+2 HRC) and black oxidised.
Wskazówka
Talon grips are meant for installing into vice jaw plates. A tapped hole with counterbore is sufficient for the mounting. The sharp edges on the talons bite into the workpiece and prevent lateral and horizontal movement.

- Positive clamping for high cutting speeds.
- Low clamping height of 1.5 mm (saves material costs).
- The contour of the talons produces a slight pull-down effect.

Talon grips expand the application possibilities of your machine vice. Round, contoured and oversized workpieces can be quickly and securely clamped by using talon grips.
Wskazówka dotycząca planu
1) workpiece
2) clamping jaw
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili