{"product":{"productId":"agid.3048","price":147.14,"name":"Clamping claws"},"currency":"PLN"}
Opis
Materiał
Steel.
Wersja
Hardened (52+2 HRC) and black oxidised.
Wskazówka
Talon grips are meant for installing into vice jaw plates. A slot with tapped hole is sufficient for mounting. The sharp edges on the talons bite into the workpiece and prevent lateral and horizontal movement.
- Positive clamping for high cutting speeds.
- Low clamping height of 1.5 mm (saves material costs).
- The contour of the talons produces a slight pull-down effect.
A matching stop is available as an accessory.
- Positive clamping for high cutting speeds.
- Low clamping height of 1.5 mm (saves material costs).
- The contour of the talons produces a slight pull-down effect.
A matching stop is available as an accessory.
Wskazówka dotycząca planu
1) workpiece
2) clamping jaw
2) clamping jaw
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.