PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Body tempered and black oxidised.
Locking washer case-hardened and brass-plated.
Wskazówka
These toe clamps can be used on machine tables or adapter plates. The positive down force holds the workpiece down on the supporting surface. The square washer can adapt slightly to an angular position i.e. the workpiece does not have to be exactly parallel. The clamping washer has a smooth side for machined surfaces and a serrated side for rough faces.
Na zapytanie
Replacement cam screws.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili