PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Body and hook clamps QT steel.

Handle cast aluminium EN AC-46200.

Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.

Hinge pin stainless steel 1.4305 Stud steel.


Wersja
Body and hook clamp tempered and black oxidised.
Handles, black powder-coated.
Thrust washer, black.
Hinge pin and stud bright.
Wskazówka
Ideal for clamping where the parts are to be inserted from above as the hook can be swivelled out of the way.

The exact clamping height is set by the fine thread on the stud using a screwdriver. This setting can be secured with the locking screw. The length S corresponds to the cam travel.
Wskazówka dotycząca planu
1) Locking screw for pin
2) Screw for fine adjustment of lever
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili