PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Case-hardened, black oxidised and ground.
Wskazówka
Precision hook clamps are used as conventional clamping elements in fixtures.
A reamed hole is drilled into the fixture base. The hole depth depends on the required clamping height. A support is placed under the rear rounded hook part (radius 22) to take the counterforce, this can be flat, semicircular or prismatic. A DIN 933 hex. head screw tightens the clamp.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili