PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Carbon steel.
Wersja
Forged, black electro zinc-plated.
Zastosowanie
The riser is positioned and fastened to the machine table, the power clamp is then screwed onto the riser.
By turning the adjustment screw on the power clamp, the height of the clamping arm can be infinitely adjusted and the workpiece clamped.
Zalety
- Other clamping heights can be achieved by mounting multiple risers one on the other.
- Infinite transition between clamping heights.
- Simple element assembly.
- For use in 12-28 mm T-slots or M10, M12, M16, M20 grid systems.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili