PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Carbon steel.
Wersja
Tempered, black electro zinc-plated.
Wskazówka
When using the clamping element without a DIN 508 T-slot nut, the tensile strength of the mounting plate must be at least 900 N/mm².
Recommendation: construct a maximum of 2 intermediate elements on top of each other.
Zalety
The quick-lock mechanism enables the risers to be connected to each other and to the compact power clamp without screws.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili