PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Wersja
Electro zinc-plated and trivalent blue passivated.
Wskazówka
The angle can also be used as an end stop on grid hole and slot tables. Fine adjustment is possible when used in combination with knurled screws. The angles are fastened to grid hole tables using clamping pins and washers. They can also be clamped to machine slot tables by combining with eccentric clamp modules.
Zalety
Flexible movement and positioning.
The opening enables easy assembly.
Infinitely adjustable
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili