PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Steel.
Ball knob thermoset PF 31
Wersja
Housing painted silver-grey hammertone.
All other parts black oxidised.
Ball knob red.
Wskazówka
The travel path is 12 mm. Self-locking occurs in any position within only 1.5 mm of clamp travel, allowing workpieces with tolerances of up to 1 mm to be securely clamped. The clamping element ”arness” can be fitted in any horizontal or vertical position.
Several standard parts have been developed to achieve individual adaptation for various circumstances and are available as optional accessories.
The thrust pad and all parts of the cam system subject to heavy loads are case-hardened.
The maximum permissible clamping force is approximately 4905 N.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili