PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Handle die-cast zinc acc. to DIN EN 12844.

Clamping angle die-cast zinc.

Wedges steel 1.0715 or stainless steel 1.4305.

Wersja
Handle black, plastic coated.
Wedges black oxidised or blank.
Wskazówka
The clamping angles are suitable for fixating aluminium profiles on to grid hole tables or plates with Ø16 mm, Ø20 mm or Ø28 mm holes, e.g. an end stops. Loosen the clamping lever to detract the wedges and enable free rotation and movement. Clamping pins with clamping angles are mostly used in pairs.
Zalety
Functions also in thin table material (metal: ≥8 mm or ≥4 mm ; wood ≥18 mm).
Gentle clamping in the bore.
Tool-less operation.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili