PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Carbon steel.
Wersja
Tempered and black oxidised.
Wskazówka
These draw bolts for the pneumatic pull clamp are screwed directly into the workpiece. This enables the workpiece to be quickly connected to and released from the pull clamp over a pneumatic valve.
The system can also be used as a zero-point clamping system.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili