{"product":{"productId":"agid.22593","price":1851.96,"name":"Flat clamp, steel for T-slot"},"currency":"PLN"}
Materiał
Steel body.
Clamping element and stop made from spring steel.
Clamping element and stop made from spring steel.
Wersja
Base element tempered.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Steel body.
Clamping element and stop made from spring steel.
Clamping element and stop made from spring steel.
Wersja
Base element tempered.
Wskazówka do zamówienia
The order number includes one pair, made up of a clamping element and a stop.
Wskazówka
By turning the cam screw on the clamping element the workpiece is forced downwards (positive down force). The clamping element also forces the workpiece against the stop, thereby providing a flat parallel seating.
The stop side provides a reference that makes precise replications possible.
Cam hub: 1.2 mm.
The stop side provides a reference that makes precise replications possible.
Cam hub: 1.2 mm.
Zastosowanie
Suitable for clamping multiple and individual parts on fixtures and T-slot tables.
Wskazówka dotycząca planu
1) Cam screw
2) Clamping element
3) Stop
4) Body
2) Clamping element
3) Stop
4) Body
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.