{"product":{"productId":"agid.31063","price":569.5,"name":"Flat clamps with cam, Form C, without locating pin, with tension lever"},"currency":"PLN"}
Opis
Opis produktu
Form C without locating pin, with tension lever.
Materiał
Carbon steel.
Wersja
Black oxidised.
Wskazówka
By Form C, the tension lever can be
user-friendly aligned in 30° increments
by loosening the grub screw.
user-friendly aligned in 30° increments
by loosening the grub screw.
Montaż
See drawing (Form A).
Zalety
- Compact and flat design
- Quick and easy clamping of components
- Quick and easy clamping of components
Wskazówka dotycząca planu
1) Clamping start position
2) Clamping end position
3) Grub screw
2) Clamping end position
3) Grub screw
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.